启用功能

警告

掉落的重物会导致危险。
死亡或重伤。
- 请勿将功能“FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用”用于提升装置或负载有潜在掉落危险的应用中。
- 如下锁定该功能:
- 通过参数禁用 = “1”(路径:功能 > 输入/输出端 > 基本单元 > DIP开关功能 > FCB01中制动器打开/DynaStop®禁用 – 启用)禁用DIP开关S1/2的功能
- 将参数FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用 – 启用设置为“0”(路径:功能 > 驱动功能 > FCB01输出级禁用),来锁定该功能。
通过“FCB01时打开制动器/禁用DynaStop®禁用”功能,可以在输出级锁定时通过控制信号(数字量输入端或过程数据位)禁用DynaStop®功能。由此可以使负载在水平输送机上自由移动。
首先进行以下设置:
- 启用功能:
- 通过DIP开关S1/2
将DIP开关S1/2“FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用 – 启用”切换至 = ON。 - 通过参数设置
设置参数禁用 = “1”,禁用DIP开关S1/2。(路径:功能 > 输入/输出端 > 基本单元 > DIP开关功能 > FCB01时制动器打开/DynaStop® 禁用 – 启用)
将参数“FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用 – 启用”设置为“1” [1],以激活功能“FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用 – 启用”。(路径:功能 > 驱动功能 > FCB01输出级禁用) - 配置控制信号:
- 通过数字量输入端进行控制
为一个数字量输入端分配功能“FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用” [2]。 - 通过过程数据位进行控制(不适用于DBC规格)
为一个过程输出位分配功能“FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用” [3]。



通过设置的控制信号,可以在功能模块FCB01激活时禁用DynaStop®。