Asignación de los datos de proceso -> Módulo de función MOVIKIT® "5PD Velocity Drive"
En su versión estándar, la unidad se suministra con el módulo de función MOVIKIT® "5PD Velocity Drive".
El control de la unidad en el funcionamiento automático se realiza entonces con la siguiente configuración de los datos de proceso:
PO | Función | PI | Función | |
|---|---|---|---|---|
PO1 | Palabra de control | PI1 | Palabra de estado | |
PO2 | Consigna de velocidad | PI2 | Velocidad real/Corriente de salidaconfigurable | |
PO3 | Aceleración | PI3 | Estado de accionamiento/Fallo de accionamiento | |
PO4 | Deceleración | PI4 | Par real | |
PO5 | Salidas binarias | PI5 | Entradas binarias |
Encontrará más indicaciones sobre el modo de funcionamiento y el escalado de los datos de proceso del módulo de función MOVIKIT® "5PD Velocity Drive" en el manual "MOVIKIT® Positioning/Velocity Drive" o en el software de puesta en marcha MOVISUITE®.