Opciones de montaje
La imagen siguiente muestra las posibilidades de montaje del brazo de par:


[1] | Longitud axial del brazo de par |
[2] | Diámetro del orificio de fijación |
[3] | Grosor del brazo de par |
[4] | Soportar el casquillo en ambos lados |
La siguiente tabla muestra los pares de apriete necesarios:
Accionamiento | Brazo de par | Par de apriete | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza | [1] | [3] | [2] | Tornillo [A] | Tornillo [B] | |||
MGF.T2-..-C | 24850497 | 130 mm | 6 mm | 13 mm | M10 | 48 Nm | M12 | 20 Nm |
MGF.T2-..-C | 24850357 | 160 mm | 10 mm | 13 mm | M10 | 48 Nm | M12 | 20 Nm |
MGF.T4-..-C | 24849405 | 160 mm | 10 mm | 13 mm | M12 | 70 Nm | M12 | 20 Nm |