Instalación mecánica
Información adicional
- Indicaciones para la instalación
- Herramientas y material necesario
- Tolerancias de extremos de eje en el montaje
- Tolerancias para los datos de par
- Requisitos previos para el montaje
- Instalación de la unidad de accionamiento
- Reductor de eje hueco con chavetero
- Reductor de eje hueco con TorqLOC® (eje del cliente sin tope)
- Reductor de eje hueco con TorqLOC® (eje del cliente con tope)
- Reductor de eje hueco con TorqLOC® – desmontaje, limpieza, lubricación
- Montaje de la tapa protectora
- Brazo de par
- Pares de apriete