Kabelquerschnitt 2,5 mm2
Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28129326 | HELUKABEL® Li9YYö | variabel | 2.5 mm2 AC 500 V | |||
M23, male, |
| M23, female, Codier-Ring: schwarz/grün | ||||
CE/UL: 28114426 | HELUKABEL® Li9YYö | variabel | 2.5 mm2 AC 500 V | |||
M23, male, |
| offen | ||||
CE/UL: 28114396 | HELUKABEL® Li9YYö | variabel | 2.5 mm2 AC 500 V | |||
M23, male, |
| M23, female, Codier-Ring: schwarz/grün | ||||
CE/UL: 28114442 | HELUKABEL® Li9YYö | variabel | 2.5 mm2 AC 500 V | |||
M23, male, |
| offen |