Installationsplanung unter EMV-Gesichtspunkten
Potenzialausgleich am Anschlusskasten
Installationsvorschriften
Installationstopologien
Klemmenbelegung MOVIGEAR® performance DFC
Anschlussvarianten Funktionale Sicherheit
Anschlussbild MOVIGEAR® performance DFC
Kabelführung und Kabelschirmung
EMV‑Kabelverschraubungen
Rohkabel
Steckverbinder
Belegung der optionalen Steckverbinder
Belegung der Steckverbinder an der Anschlusseinheit
Belegung der Steckverbinder am Elektronikdeckel
PC-Anschluss
Installationsplanung unter EMV-Gesichtspunkten
loading...
Installationsvorschriften
loading...
Installationstopologien
loading...
Anschlussvarianten Funktionale Sicherheit
loading...
Kabelführung und Kabelschirmung
loading...
EMV‑Kabelverschraubungen
loading...
Rohkabel
loading...
Steckverbinder
loading...
Belegung der optionalen Steckverbinder
X1203_1 und X1203_2: AC-400-V-Anschluss
X1206: AC-400-V-Anschluss (IN)
X2242: AC-400-V-Anschluss (OUT)
X1207: AC-400-V-Anschluss (IN)
X1216: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (IN)
X2327: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
X1217: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (IN)
X2328: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
X1121: Anschluss PAC für AC 400 V, DC-24-V-Stützspannung und Ethernet (IN)
X2326: Anschluss PAC für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
X5504: STO (3-adrig)
X5505: STO (3-adrig)
X1523: DC-24-V-Stützspannung, Eingang
X2313: DC-24-V-Stützspannung, Ausgang
X4142: Engineering-Schnittstelle
X1203_1 und X1203_2: AC-400-V-Anschluss
loading...
X1216: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (IN)
loading...
X2327: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
Anschlusskabel
Anschluss der Kabel mit offenem Ende
Anschlusskabel
Kabelquerschnitt 2,5 mm2
Kabelquerschnitt 4,0 mm2
X1121: Anschluss PAC für AC 400 V, DC-24-V-Stützspannung und Ethernet (IN)
loading...
X2326: Anschluss PAC für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
loading...
X5504: STO (3-adrig)
loading...
X5505: STO (3-adrig)
loading...
X1523: DC-24-V-Stützspannung, Eingang
loading...
X2313: DC-24-V-Stützspannung, Ausgang
loading...
X4142: Engineering-Schnittstelle
loading...
Belegung der Steckverbinder an der Anschlusseinheit
loading...
Belegung der Steckverbinder am Elektronikdeckel
loading...
PC-Anschluss
loading...
Inbetriebnahme
loading...
Betrieb
loading...
Service
loading...
Inspektion und Wartung
loading...
Anschlusskabel
Weiterführende Informationen
Kabelquerschnitt 2,5 mm2
Kabelquerschnitt 4,0 mm2
❮
❯
MOVIGEAR® performance DFC
Sprache
Deutsch
English
汉语
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
Home
Elektrische Installation
Belegung der optionalen Steckverbinder
X2327: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
Anschlusskabel