Belegung der optionalen Steckverbinder

Weiterführende Informationen
  • X1203_1 und X1203_2: AC-400-V-Anschluss
  • X1206: AC-400-V-Anschluss (IN)
  • X2242: AC-400-V-Anschluss (OUT)
  • X1207: AC-400-V-Anschluss (IN)
  • X1216: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (IN)
  • X2327: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
  • X1217: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (IN)
  • X2328: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
  • X1121: Anschluss PAC für AC 400 V, DC-24-V-Stützspannung und Ethernet (IN)
  • X2326: Anschluss PAC für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
  • X5504: STO (3-adrig)
  • X5505: STO (3-adrig)
  • X1523: DC-24-V-Stützspannung, Eingang
  • X2313: DC-24-V-Stützspannung, Ausgang
  • X4142: Engineering-Schnittstelle

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ausgabe: 04 / 23

© Copyright: 2024

Stichwortverzeichnis

MOVIGEAR® performance DFC

Sprache

  • Deutsch
  • English
  • 汉语
  • Brasileiro
  • Español
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Home
  • Elektrische Installation
  • Belegung der optionalen Steckverbinder