环境条件
环境条件 | |
---|---|
气候条件 | 长期存放(防止受天气影响): EN 60721-3-2,等级1K2, |
运输(防止受天气影响): EN 60721-3-2,等级2K3, | |
运行(固定使用地点、防止受天气影响): EN 60721-3-3标准,等级3K3, 温度范围-30°C至+60°C(与标准不同),注意所用油的允许温度范围(参见“润滑剂表”一章)。
| |
化学活性物质 | 长期存放(防止受天气影响): EN 60721-3-1 (1998),等级1C2, |
运输(防止受天气影响): EN 60721-3-2,等级2C2, | |
运行(固定使用地点、防止受天气影响): EN 60721-3-3,等级3C2, | |
机械活性物质 | 长期存放(防止受天气影响): EN 60721-3-1 (1998),等级1S1,无导电粉尘 |
运输(防止受天气影响): EN 60721-3-2标准,等级2S1 | |
运行(固定使用地点、防止受天气影响): EN 60721-3-3标准,等级3S1,无导电粉尘 |