Condições ambientais
Condições ambientais | |
|---|---|
Condições climáticas | Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries): EN 60721-3-2, classe 1K2, |
Transporte (à prova de intempéries): EN 60721-3-2, classe 2K3, | |
Operação (local fixo, à prova de intempéries): EN 60721-3-3 Classe 3K3, Temperatura ambiente de -30 °C até +60 °C (diverge da norma)Observar a faixa de temperatura permitida para o óleo utilizado (ver capítulo "Tabela de lubrificantes").
| |
Substâncias ativas quimicamente | Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries): EN 60721-3-1 (1998), Classe 1C2, |
Transporte (à prova de intempéries): EN 60721-3-2 Classe 2C2, | |
Operação (local fixo, à prova de intempéries): EN 60721-3-3 Classe 3C2, | |
Substâncias ativas mecanicamente | Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries): EN 60721-3-1 (1998), Classe 1S1, sem pó condutivo |
Transporte (à prova de intempéries): EN 60721-3-2 Classe 2S1 | |
Operação (local fixo, à prova de intempéries): EN 60721-3-3 Classe 3S1, sem pó condutivo | |