拆卸说明
提示

有关SEW-EURODRIVE拆装套件的信息,参见产品手册中的减速器(带空心轴和滑键)结构说明一章。
下述说明仅适用于采用SEW-EURODRIVE公司拆装套件安装的驱动装置(参见前述2B或2C项的内容)。
- 执行安装说明一章中的操作步骤。
- 触摸前让设备充分冷却。
- 松开紧固螺栓 [1]。
- 移除零件 [2] 至零件 [4] 和间隔衬套 [5](如有)。
- 请将SEW-EURODRIVE装卸套件中的压紧垫片 [8] 和防松螺母 [7] 安装在用户轴 [6] 与卡环 [4] 之间。
- 重新装上卡环 [4]。
- 重新拧紧紧固螺栓 [1]。现在可以拧紧螺栓将驱动装置从轴上推出。

[1] | 紧固螺栓 |
[2] | 弹簧垫圈 |
[3] | 垫圈 |
[4] | 卡环 |
[5] | 间隔衬套 |
[6] | 用户轴 |

[1] | 紧固螺栓 |
[4] | 卡环 |
[6] | 用户轴 |
[7] | 防松螺母 |
[8] | 压紧垫片 |