Instruções de desmontagem
INFORMAÇÃO

Informações sobre o kit de montagem/desmontagem da SEW-EURODRIVE podem ser encontradas no manual do produto > capítulo Instruções de montagem para redutores com eixo oco e chaveta.
A descrição abaixo somente é válida para o acionamento montado com o kit de montagem/desmontagem da SEW-EURODRIVE (ver descrição anterior, itens 2B ou 2C).
- Executar as etapas de acordo com o capítulo Notas de instalação.
- Deixar as unidades esfriarem o suficiente, antes de tocá-las.
- Soltar o parafuso de fixação [1].
- Retirar as peças [2] a [4] e o distanciador [5], se instalado.
- Inserir a arruela para desmontagem [8] e a porca fixa [7] do kit de montagem/desmontagem da SEW-EURODRIVE entre o eixo do cliente [6] e o anel de retenção [4].
- Reinserir o anel de retenção [4].
- Voltar a apertar o parafuso de fixação [1]. Agora é possível retirar o acionamento do eixo apertando o parafuso.

[1] | Parafuso de fixação |
[2] | Anel de pressão |
[3] | Arruela |
[4] | Anel de retenção |
[5] | Distanciador |
[6] | Eixo do cliente |

[1] | Parafuso de fixação |
[4] | Anel de retenção |
[6] | Eixo do cliente |
[7] | Porca fixa |
[8] | Arruela para desmontagem |