Programação dos bornes do MOVIGEAR® performance DAC
Conectar as unidades sem conectores aos bornes da seguinte forma:
- Desligar a unidade da rede de alimentação. Observar as 5 regras de segurança no capítulo "Executar com segurança os trabalhos elétricos". Em seguida, aguardar 5 minutos.
- Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de tocá-la.
- Travar o eixo de saída para ele não entrar em rotação. Isso evitará que você sofra um choque elétrico na operação do modo gerador quando o eixo estiver girando.
- Soltar os parafusos da tampa de controle. Remover a tampa de controle.
- Passar os cabos através dos prensa cabos na caixa de ligação.
- Se os bornes X3 para conectar a resistência de frenagem estiverem ocupados por uma resistência de frenagem interna opcional e a potência desta resistência de frenagem não for suficiente, você poderá, alternativamente, conectar uma resistência de frenagem externa da seguinte forma:
- Soltar conexões da resistência de frenagem interna.
- Isolar e prender as conexões da resistência de frenagem interior. Certificar-se de que as conexões se encontram eletricamente isoladas em relação a todos os outros componentes.
- Conectar a resistência de frenagem externa. Observe as instruções de instalação do aparelho e da resistência de frenagem externa.
- Conectar a unidade conforme a programação dos bornes a seguir.
A figura abaixo mostra os bornes do MOVIGEAR® performance DAC:

A tabela a seguir mostra a programação dos bornes do MOVIGEAR® performance DAC:
Borne | N.º | Marcador | Função | |
|---|---|---|---|---|
X1 | 1 | marrom | L1 | Conexão de rede, fase L1 – IN |
2 | preto | L2 | Conexão de rede, fase L2 – IN | |
3 | cinza | L3 | Conexão de rede, fase L3 – IN | |
11 | marrom | L1 | Conexão de rede, fase L1 – OUT | |
12 | preto | L2 | Conexão de rede, fase L2 – OUT | |
13 | cinza | L3 | Conexão de rede, fase L3 – OUT | |
| – | – | PE | Conexão terra de proteção |
X3 | 1 | – | BW | Conexão à resistência de frenagem |
2 | – | BW | Conexão à resistência de frenagem | |
X9 | 1 | amarelo | F_STO_P1 | Entrada STO+ |
2 | amarelo | F_STO_P1 | Entrada STO+ | |
3 | – | 0V24_OUT | Potencial de referência 0V24 | |
4 | – | 24V_OUT | Saída de 24 VCC | |
5 | – | DI01 | Entrada digital DI01 | |
6 | – | DI02 | Entrada digital DI02 | |
11 | amarelo | F_STO_M | Entrada STO_Massa | |
12 | amarelo | F_STO_M | Entrada STO_Massa | |
13 | – | 24V_IN | Alimentação de 24 VCC | |
14 | – | DOR-C | Saída de relé DO R, contato comum | |
15 | – | DI03 | Entrada digital DI03 | |
16 | – | DI04 | Entrada digital DI04 | |
21 | amarelo | F_STO_P2 | Entrada STO+ | |
22 | amarelo | F_STO_P2 | Entrada STO+ (para conexão em realimentação) | |
23 | – | 0V24_IN | Potencial de referência 0V24 | |
24 | – | DOR-NO | Saída de relé DO R, contato normalmente aberto | |
25 | – | 0V24_OUT | Potencial de referência 0V24 | |
26 | – | 24V_OUT | Saída de 24 VCC | |
X31 | 1 | – | 0V24_OUT | Potencial de referência 0V24 |
2 | – | CAN_L | Conexão CAN Low | |
3 | – | CAN_H | Conexão CAN High | |
4 | – | 24V_OUT | Saída auxiliar 24 VCC | |
A figura a seguir exibe as pontes rotuladas instaladas de fábrica nos bornes X9:

Essas pontes não estão disponíveis nas seguintes versões:
- Versões com conectores com função STO
Mais informações podem ser encontradas no Manual do produto > capítulo Planejamento de projeto de funcionamento seguro e capítulo Variantes de conexão de funcionamento seguro.