MOVIGEAR® performance DAC的端子分配
按如下方式将不带插接头的设备连接至端子:
- 断开设备电源。遵照“安全执行电气作业”一章中的5条安全规定。然后,等待5分钟。
- 触摸前先让设备充分冷却。
- 固定输出轴,防止其转动。这样才能避免轴在转动过程中因发电机运行而造成人员触电。
- 松开电子设备盖板的螺栓。拆下电子设备盖板。
- 引导电缆穿过电缆固定头进入接线盒。
- 如果连接制动电阻的端子X3被可选的内部制动电阻占用,且该制动电阻功率不足,也可以选择按如下方式连接外部制动电阻:
- 松开内部制动电阻的连接。
- 使内部制动电阻的连接绝缘,并进行固定。确保与所有其他部件的连接均已电绝缘。
- 连接外部制动电阻。同时请遵照设备和外部制动电阻的安装规定。
- 根据以下端子分配连接设备。
下图显示了MOVIGEAR® performance DAC的端子:

下表列出了MOVIGEAR® performance DAC的端子分配:
端子 | 编号 | 标记 | 功能 | |
|---|---|---|---|---|
X1 | 1 | 棕色 | L1 | 电源连接,相位L1 – IN |
2 | 黑色 | L2 | 电源连接,相位L2 – IN | |
3 | 灰色 | L3 | 电源连接,相位L3 – IN | |
11 | 棕色 | L1 | 电源连接,相位L1 – OUT | |
12 | 黑色 | L2 | 电源连接,相位L2 – OUT | |
13 | 灰色 | L3 | 电源连接,相位L3 – OUT | |
| – | – | PE | 保护接地连接 |
X3 | 1 | – | BW | 制动电阻接头 |
2 | – | BW | 制动电阻接头 | |
X9 | 1 | 黄色 | F_STO_P1 | 输入端STO+ |
2 | 黄色 | F_STO_P1 | 输入端STO+ | |
3 | – | 0V24_OUT | DC 24 V输出端的 | |
4 | – | 24V_OUT | DC 24 V输出端 | |
5 | – | DI01 | 数字量输入端DI01 | |
6 | – | DI02 | 数字量输入端DI02 | |
11 | 黄色 | F_STO_M | STO_接地输入端 | |
12 | 黄色 | F_STO_M | STO_接地输入端 | |
13 | – | 24V_IN | 24V DC电源 | |
14 | – | DOR-C | 继电器输出端DO R,通讯触点 | |
15 | – | DI03 | 数字量输入端DI03 | |
16 | – | DI04 | 数字量输入端DI04 | |
21 | 黄色 | F_STO_P2 | 输入端STO+ | |
22 | 黄色 | F_STO_P2 | 输入端STO+ (用于分线) | |
23 | – | 0V24_IN | DC 24 V电源的 | |
24 | – | DOR-NO | 继电器输出端DO R,常开触点 | |
25 | – | 0V24_OUT | 输出端的 | |
26 | – | 24V_OUT | DC 24 V输出端 | |
X31 | 1 | – | 0V24_OUT | DC 24 V辅助输出端的 |
2 | – | CAN_L | CAN Low连接 | |
3 | – | CAN_H | CAN High连接 | |
4 | – | 24V_OUT | DC 24 V辅助输出端 | |