Topologia de instalação (exemplo de instalação padrão)

A figura abaixo mostra uma topologia de instalação esquemática padrão com MOVIGEAR® performance:

[1]

O comprimento máx. permitido para o condutor STO entre o relé de segurança e a última unidade de acionamento é de 100 m.

[2]

A unidade de acionamento dispõe de uma alimentação 24 VCC integrada. Opcionalmente, o sistema eletrônico da unidade de acionamento pode ser apoiado por uma alimentação de 24 VCC externa (AUX-PWR).

[3]

Cabo de comunicação da AS-Interface