Fallo 19 Datos de proceso

Subfallo: 19.1

Descripción: Infracción de valor de perfil de par

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

Los valores de perfil de par ajustados no son plausibles. El límite de par sólo se puede especificar como valor.

Corregir los valores de perfil.

Subfallo: 19.2

Descripción: Infracción de consigna de posición

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

La consigna de posición se encuentra fuera de los finales de carrera de software.

Comprobar la consigna de posición.

La consigna de posición se encuentra fuera del rango de posicionamiento del Modulo.

Comprobar la consigna de posición.

La posición en la unidad de usuario genera desbordamiento de números en la unidad del sistema.

Compruebe la posición en la unidad de usuario.

Subfallo: 19.3

Descripción: Vulneración de la consigna de velocidad

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

Las consignas de velocidad en la conexión de valor de perfil no son plausibles. El límite de velocidad sólo se puede especificar como valor.

Corregir las consignas.

Subfallo: 19.4

Descripción: Infracción de consigna de aceleración

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

La consigna de aceleración en la conexión de valor de perfil no es plausible. El límite de aceleración sólo se puede especificar como valor.

Corregir consigna.

Subfallo: 19.5

Descripción: Función de accionamiento no presente

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

Se ha seleccionado una función de accionamiento (FCB) inexistente.

Introducir el número FCB existente.

Subfallo: 19.6

Descripción: Infracción de consigna de momento de inercia

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

La consigna de momento de inercia no es plausible. El momento de inercia sólo se puede especificar como valor.

Corregir consigna.

Subfallo: 19.7

Descripción: Referenciación no disponible

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

La función activada solo puede ejecutarse en un accionamiento referenciado.

Referencie el accionamiento.

Subfallo: 19.8

Descripción: Cambio de conjunto de accionamiento no permitido

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

Se ha solicitado un cambio de conjunto de accionamiento con la etapa de salida no bloqueada.

Bloquee la etapa de salida antes del cambio de conjunto de accionamiento.

Subfallo: 19.9

Descripción: Infracción de consigna de impulso

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

El tiempo de impulso no es plausible. El tiempo de impulso sólo se puede especificar como valor

Ajuste el tiempo de impulso.