Palabra de control 2
AVISO

El estado de conexión de los bits de parámetro se puede ajustar durante la configuración de la unidad en el maestro de AS-Interface. El ajuste por defecto del valor de los bits del parámetro suele ser "1".
Palabra de control 2 - bits de parámetro acíclicos de AS-Interface | |||||
---|---|---|---|---|---|
PO (AS- | SP2Palabra de datos SP 2 (Unidad) | Función
| Longitud de datos útil del | ||
PO 0 | 0 | Sin función | 4 bits | ||
PO 1 | 1 | Sin función | |||
PO 2 | 2 | Sin función | |||
PO 3 | 3 | Bit reservado para AS-Interface -> Bit permanentemente "0" | Unidad A/B, Unidad doble | ||
Sin función | Unidad binaria | ||||
– | 4 | Sin función |
| ||
– | 5 | Sin función | |||
– | 6 | Sin función | |||
– | 7 | Sin función | |||
– | 8 | Sin función | |||
– | 9 | Sin función | |||
– | 10 | Sin función | |||
– | 11 | Sin función | |||
– | 12 | Sin función | |||
– | 13 | Sin función | |||
– | 14 | Sin función | |||
– | 15 | Sin función |