Montar la caperuza fija
ATENCIÓN
Deterioro de la unidad de accionamiento por un uso no permitido de los pasos de rosca.
Daño material.
- Utilice los pasos de rosca para otras aplicaciones sólo previa consulta con SEW‑EURODRIVE.
Monte la caperuza de la siguiente forma:
- Siga las instrucciones del capítulo Indicaciones para la instalación.
- Inserte la caperuza [2] en la placa adaptadora [1].
- Fije la caperuza con el tornillo adjunto y la arandela dentada en el agujero previsto para ello. El par de apriete admisible del tornillo M4x10 es de 3.3 Nm.




[1] | Agujero |
[2] | Arandela dentada |
[3] | Tornillo M4x10 |