Selección de la unidad de accionamiento MOVIGEAR® performance
La selección de la MOVIGEAR® performance se realiza en función de los siguientes puntos:
- ¿Qué clase de par (tamaño) se precisa?
- Requisito: El par de puesta en marcha máximo posible de la MOVIGEAR® performance debe ser superior al par de aplicación máximo:

- De los cálculos de la aplicación resulta un par de aplicación máximo en puesta en marcha de Mmáx = 145 Nm.
- Las unidades de accionamiento MGF..2-..-C con i > 10.37 cumplen este requisito.
- Resultado: Se selecciona una MOVIGEAR® performance de la clase de par MGF..2.
- Selección de la transmisión con velocidad de salida:
- Requisito: De los cálculos de la aplicación resulta una velocidad de salida na = 50 min-1. Para obtener un rango de ajuste amplio y un grado de efectividad óptimo, la velocidad de salida necesaria habrá de ser alcanzada de forma tan exacta como sea posible en la velocidad de entrada de ne = 2000 min-1.
- Resultado: De las tablas del manual del producto > capítulo "Datos técnicos" > Curvas características de par se selecciona el accionamiento con la transmisión iges = 37.24 y velocidad de salida na = 53.7 a ne= 2000 min-1.
MGF..2-..-C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na | na | Ma | Mapk | Ma | itot | Masa | |||||
con ne= | con ne= | con ne= | con ne= | con ne= | con ne= 2000 | ||||||
min-1 | min-1 | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm | kg | ||||
2 | 14.8 | 593.5 | 14 | 41 | 30 | 22 | 65 | 3.37 | 16 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
3 | 1.8 | 71.3 | 112 | 220 | 220 | 185 | 330 | 28.07 |
| 17 | |
1.5 | 60.6 | 132 | 220 | 220 | 218 | 330 | 33.02 |
| |||
1.3 | 53.7 | 149 | 220 | 220 | 220 | 330 | 37.24 | ||||
1.2 | 47.4 | 169 | 220 | 220 | 220 | 330 | 42.19 |
| |||
1.1 | 44.4 | 180 | 220 | 220 | 220 | 330 | 45.03 |
| |||
1.0 | 38.8 | 200 | 220 | 220 | 220 | 330 | 51.51 |
| |||
0.9 | 36.2 | 200 | 220 | 220 | 220 | 330 | 55.25 |
| |||
- Comprobación del rango de ajuste y la velocidad mínima
- Rango de ajuste 5 m/min: 22 m/min ≈ 1:4.4.
- De este modo, el rango de regulación estándar de 1:50 es suficiente. La opción /AZ1Z (encoder Multi-Vuelta con integración MOVILINK® DDI) no se debe seleccionar.
- na a ne 40 min-1 = 1.1 min−1 < nmín = 11.44 min-1.
- Control térmico de MOVIGEAR®:
- Requisito: Para que no haya problemas térmicos, el par efectivo de la aplicación debe ser menor que el par de salida continuo de la unidad de accionamiento MOVIGEAR®:


- Del cálculo de la aplicación resulta un par efectivo de Meff = 45.1 Nm. El par de funcionamiento continuo de la unidad de accionamiento MOVIGEAR® seleccionada es de Ma a ne 2000 min-1 = 149 Nm.
- Dado el caso tenga en cuenta los factores que reducen la potencia (reducción de valores nominales para altitud de la instalación y temperatura ambiente).
- Resultado: Se cumplen los requisitos.
- Control de la resistencia de frenado
- Cálculo de la potencia regenerativa en la deceleración:

- El control adicional tiene lugar según el capítulo Capacidad de carga regenerativa de la resistencia de frenado integrada.