Cálculo de la aplicación
El perfil de desplazamiento se divide en las 3 secciones de desplazamiento de aceleración, desplazamiento constante y deceleración.

La siguiente tabla muestra los cálculos de la aplicación necesarios para determinar las unidades de accionamiento:
Cálculos | |
---|---|
Resistencia estática al avance | |
Resistencia al avance dinámica | |
Par en rango M1 | |
Par en rango M2 | |
Par en rango M3 | |
Velocidad de salida |