Elektronikdeckel (Umrichter)
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
Drehmomentklasse | 200 Nm | 400 Nm | ||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1
| Baugröße 1
| ||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0020.. | ..0032.. | ..0040.. | |
Ausgangsnennstrom | IN_ Umrichter | 2.0 A | 3.2 A | 4.0 A |
Ausgangsscheinleistung | SN | 1.4 kVA | 2.2 kVA | 2.8 kVA |
Überlastfähigkeit
| UNetz = 400 V | 300 %Überlastfähigkeit bei ELSM® und n < 2 % der Motornenndrehzahl: 150 % des Ausgangsnennstroms Elektronikdeckel | ||
UNetz = 500 V | faus < 3 Hz: 270 % faus > 3 Hz: 300 % | |||
Die Überlastfähigkeit kann abhängig von der Getriebeübersetzung begrenzt sein. Die maximalen Drehmomente (Mapk) finden Sie im Kapitel Drehmoment-Kennlinien | ||||
PWM-Frequenz | fPWM | 4, 8, 16 kHz (einstellbar) | ||
Max. Ausgangsfrequenz | fmax_Umrichter | CFC: ELSM®: | 500 Hz 500 Hz | |
Drehzahl-Regelbereich |
| CFC: ELSM®: | 1 : 2000 1 : 40 | |

