Eingang
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
Drehmomentklasse | 200 Nm | 400 Nm | ||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1
| Baugröße 1
| ||
Netznennspannung | UNetz | 3 x AC 380 – 500 V | 3 x AC 400 V -5 % bis AC 500 V +10 % | |
Netznennstrom | INetz | 1.6 A | 2.8 A | 3.7 A |
Imax | 5.1 A | 8.2 A | 10.7 A | |
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | ||
Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang | SCCR I_CC | 65 kA | ||
Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung (Abzweigschutz) |
| 40 kA | ||

