Tampa de controle (conversor)
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
Classe de torque | 200 Nm | 400 Nm | ||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 1
| Tamanho 1
| ||
Tampa de controle (conversor) | ..0020.. | ..0032.. | ..0040.. | |
Corrente nominal de saída | IN_ Conversor | 2.0 A | 3.2 A | 4.0 A |
Potência de saída aparente | SN | 1.4 kVA | 2.2 kVA | 2.8 kVA |
Capacidade de sobrecarga
| URede = 400 V | 300%Capacidade de sobrecarga em ELSM® e n < 2% da rotação nominal do motor: 150% da corrente nominal de saída da tampa de controle | ||
URede = 500 V | fdesl < 3 Hz: 270% fdesl > 3 Hz: 300% | |||
A capacidade de sobrecarga pode ser limitada, dependendo da relação do redutor. Os torques máximos (Mapk) podem ser encontrados no capítulo Curvas características de torque | ||||
Frequência PWM | fPWM | 4, 8, 16 kHz (ajustável) | ||
Frequência de saída máx. | fmáx_Conversor | CFC: ELSM®: | 500 Hz 500 Hz | |
Faixa de controle de rotação |
| CFC: ELSM®: | 1 : 2000 1 : 40 | |