Materialweg und Bahngeschwindigkeit

Zum Einstellen der Schnittlänge für den Bearbeitungsvorgang, muss die Bahngeschwindigkeit bekannt sein. Die Bahngeschwindigkeit kann wie folgt ermittelt werden:

  • Ein Geber wird schlupffrei an der Materialbahn möglichst nahe an der fliegenden Säge montiert. Dieser Geber wird als externer Geber an die Geberkarte des Umrichters der fliegenden Säge angeschlossen. Das Ermitteln der Geschwindigkeit und des Materialwegs erfolgt nun anhand der inkrementellen Weginformation des externen Gebers.
  • HINWEIS

    Für eine ausreichend genaue Ermittlung der Bahngeschwindigkeit und des Materialwegs muss das Verhältnis "Wegauflösung Motorgeber" / "Externer Geber" kleiner 20:1 sein.
  • Das Ermitteln der Bahngeschwindigkeit und des Materialwegs erfolgt über die inkrementelle Weginformation des Motorgebers am Antrieb des Materialvorschubs. Hierzu muss der Umrichter des Materialvorschubs am Systembus des Umrichters der fliegenden Säge angeschlossen sein.