Fliegende Säge

Als "Fliegende Säge" werden Anwendungen mit Bearbeitungsprozessen bezeichnet, bei denen sich ein Werkzeug in linearer Bewegungsrichtung auf das zu bearbeitende Material aufsynchronisiert. Der Begriff "Fliegende Säge" steht dabei für alle vom Softwaremodul unterstützten Anwendungen. Die "Säge" ist die Achse, die sich auf das zu bearbeitende Material aufsynchronisiert.