Prozessablauf
Das Softwaremodul realisiert die Funktion "Fliegende Säge" über die Betriebsarten "Automatik - Schnittlängensteuerung " und "Automatik - Schnittmarkensteuerung". Der Grundzyklus ist in beiden Betriebsarten identisch. Nach Anwahl der Betriebsart und Zuschalten des Start-Signals durchläuft die Slave-Achse zyklisch folgende Schritte:
- Die Slave-Achse wartet auf das von der Betriebsart abhängige Einkuppel-Ereignis.
- In der Betriebsart "Automatik - Schnittlängensteuerung" ist das Einkuppel-Ereignis beim ersten Einkuppeln die steigende Flanke des Start-Signals und danach das Erreichen der vorgegebenen Schnittlänge.
- In der Betriebsart "Automatik - Schnittmarkensteuerung" ist das Einkuppel-Ereignis immer das Erkennen der Schnittmarke durch den Markensensor.
- Nach dem Einkuppel-Ereignis synchronisiert sich die Slave-Achse innerhalb des vorgegebenen Einkuppelwegs auf den Master auf.
- Mit der Meldung "synchron" wird angezeigt, dass sich Slave-Achse nun positionssynchron mit dem Master bewegt und die Bearbeitung stattfinden kann.
- Mit dem Signal "Rückpositionierung" schaltet die Slave-Achse fliegend in die Positionierung zur Startposition um. Das Erreichen der Startposition wird mit dem Signal "In Position" angezeigt.