Fehlerreaktion "Sofortige Energiespeichertrennung" (30)

  1. Über die Energiekopplung können andere Softwaremodule abfragen, ob ein Fehler im PES-System aktiv ist. (xExternalError = "TRUE")
  2. Gewünschte Reaktion der Achsen: Notstopp + Endstufensperre (Reaktion kann aber applikationsspezifisch sein)
  3. Sofortige Trennung des Energiespeichers
  4. Verzögerte Endstufensperre MDP92A/MDE90A
  5. Die Endstufe des MDP92A/MDE90A wird nach Ablauf einer parametrierbaren Zeit gesperrt.