Kopfantrieb zum Auslenken des Mastes ansteuern

Während des Betriebs des Kopfantriebs ist der Lageregler deaktiviert. Das bedeutet, dass der Schleppfehler nicht mehr überwacht wird. Die im folgenden beschriebene Handlungsanweisung dient zu Inbetriebnahmezwecken oder zur bewussten Auslenkung des Mastes, um die Analogwerte des Dehnmessstreifens richtig zu skalieren bzw. die Skalierung zu überprüfen.

  1. Deaktivieren Sie in der Betriebsart Default (0) das MOVIKIT® MultiAxisController (Bit 8). Siehe dazu Kapitel MOVIKIT® MultiAxisController deaktivieren (Bit 8).
  2. Deaktivieren Sie im MOVIKIT® MultiAxisController Steuerwort den LowerDrive (Bit 1 "Achse 1 deaktivieren"). SIehe dazu Kapitel Achsen deaktivieren (Bit 0-3).
    • Der TopDrive kann nun in der Betriebsart Tippbetrieb (100) im Handbetrieb verfahren werden.