Energiekopplung
HINWEIS

Nur enthalten, wenn die Funktion im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" unter "Verwendete Funktionen" aktiviert ist.
HINWEIS

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel MOVIKIT® PowerMode im Regalbediengerät.
Im Konfigurationsmenü "Energiekopplung" stehen zusätzlich der Abschnitt "Bewegungsparameter für den reduzierten Betrieb" sowie im Abschnitt "Energiekopplung" der Parameter "Applikationstyp" zur Verfügung.
Die reduzierten Dynamikparameter werden benötigt, wenn der Energiespeicher vom Zwischenkreis getrennt wird. Ohne Energiespeicher steht den Antrieben weniger Leistung zur Verfügung und die Aufnahme von Rekuperationsenergie ist ebenfalls stark eingeschränkt. Im Betrieb ohne Energiespeicher muss deshalb reduziert gefahren werden.
Der Parameter "Applikationstyp" wird für die höhenabhängige Laderegelung vom MOVIKIT® PowerMode benötigt (MOVIKIT® PowerAndEnergySolutions addon PredictiveChargeControl), um Fahr- und Hilfsantriebe vom Hubwerk zu unterscheiden.
Parameterbezeichnung | Wert |
|---|---|
Energiekopplung | |
Name des |
|
Index: 50100.250 | |
Applikationstyp | Für die Höhenabhängige Laderegelung berücksichtigte Achsen auswählen.
|
Index: 50100.230 | |
Bewegungsparameter für den reduzierten Betrieb | |
Reduzierte Geschwindigkeit | Sollgeschwindigkeit bei getrenntem Energiespeicher |
Index: 50100.231 | |
Reduzierte Beschleunigung | Sollbeschleunigung bei getrenntem Energiespeicher |
Index: 50100.232 | |
Reduzierte Verzögerung | Sollverzögerung bei getrenntem Energiespeicher |
Index: 50100.233 | |