Ausgabe der Wirkleistung über die Prozessdaten einrichten (optional)

Es besteht die Möglichkeit, die Wirkleistung der Achsgruppe oder der Achsen in der IEC auszuwerten. Dafür muss die Wirkleistung auf den Prozessdaten des MOVIKIT® PowerMode wie folgt konfiguriert werden. Weitere Informationen zum Integrieren der Wirkleistung in die PD-Schnittstelle finden Sie im Handbuch des MOVIKIT® PowerMode im Kapitel zur Leistungserfassung (PowerMonitor).