Prozessablauf und Signalzustände
Nr. | Ablauf | PD | Signalzustände |
|---|---|---|---|
[1] | Sollapplikationsmodus | PA 1 |
|
Freigabe / Notstopp | PA 5.0 |
| |
Freigabe / Applikationshalt | PA 5.1 |
| |
Übernahme der Dynamikparameter (auch während des Verfahrvorgangs) | PA 6 PA 7 PA 8 |
| |
Vorgabe der Zielposition (eine neue Zielposition wird auch während des Verfahrvorgangs übernommen) | PA 11 PA 12 |
| |
[1] bis [3] | Vorschubfreigabe HINWEIS: Alternativ kann das Starten/Stoppen mit Feldbusrampe Bit zeitversetzt zu den anderen Eingabeparametern gesetzt werden. | PA 5.7 |
|
[4] | In Position | PE 5.7 |
|
Istposition | PE 11 PE 12 | Aktueller Wert der Istposition |