Kopfantrieb auswählen

  1. Wählen Sie im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" im Bereich "Verwendete Funktionen" in der Auswahlliste "Kopfantrieb" als Kopfantrieb "Teilnehmer 1" oder "Teilnehmer 2" aus. Durch das Aktivieren des Kopfantriebs werden automatisch folgende Einstellungen vorgenommen:
    • Der externe Geber der betreffenden Achse wird deaktiviert.
    • Der Motorgeber der Achse wird im Hintergund deaktiviert, da die Ausgleichsregelung auf dem Feedback des DMS basiert. Trotzdem ist ein Motorgeber am Kopfantrieb für die Applikation notwendig.
    • Die Prorität des Ausgleichs wird „readonly“ auf "Benutzerdefinierter Schrägstellungsfehler" gesetzt.