Bestromung des Kopfantriebs im Stillstand bei Notstopp deaktivieren

Da Antriebe im Stillstand bestromt werden, wird beim Kopfantrieb empfohlen, die Bestromung des Antriebs im Stillstand zu deaktivieren. Gehen Sie zum Deaktivieren der Bestromung des Antriebs im Stillstand wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie die Konfiguration des Antriebs.
  2. Setzen Sie im Konfigurationsmenü "Antriebsfunktionen" im Untermenü "FCB 14 Notstopp" im Abschnitt "Stoppfunktion" das Einstellungfeld "Verhalten im Stillstand" auf den Wert "Antrieb nicht bestromt".