MOVISUITE®-Projekt konfigurieren
Folgende Grafik zeigt als Beispiel, das in MOVISUITE® konfigurierte Projekt, das dem hier erläuterten Anwendungsbeispiel zu Grunde liegt. Zur Realisierung des Kopfantriebs werden die Softwaremodule MOVIKIT® StackerCrane, MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController und MOVIKIT® StackerCrane MultiMotion eingesetzt.

Erläuterung:
Die Achse "X_MAC" bildet die X-Richtung der Anwendung ab, in der über ein MOVIKIT® MultiAxisController der untere Fahrantrieb ("LowerDrive") und der Kopfantrieb ("TopDrive") realisiert sind. Wenn für den unteren Fahrantrieb mehrere Antriebe zum Einsatz kommen, müssen diese über das MOVIKIT® MultiAxisController Torque und das MOVIKIT® MultiAxisController addon Cascading kaskadiert eingefügt werden. Die Möglichkeit der Kaskadierung ist für den Kopfantrieb allerdings noch in Vorbereitung. Zum Realisieren einer Kaskade bitte den Service von SEW‑EURODRIVE kontaktieren.