MultiMotion - 6 PD je Einzelachse (optional)

Optional können 6 PD je Einzelachse aktiviert werden, um genauere Informationen über die dem MultiAxisController untergeordneten Einzelachsen zu erhalten.

Wort

Bit

Funktion

PE X+0

Statuswort

0

Betriebsbereit

1

STO nicht aktiv

2

Endstufenfreigabe

3

Bremse geöffnet

4

Motor dreht (Motor dreht X OR Motor dreht Y)

5

Antrieb referenziert

6

 

7

In Position

8

Fehler

9

Warnung

10

 

11

 

12

 

13

 

14

Stand-by-Betrieb aktiv

15

 

PE X+1

Istgeschwindigkeit

0-15

 

PE X+2

Status oder Fehler/Subfehler

0-15

Wenn sich die Applikation im Fehler-Zustand befindet, wird hier der Fehlercode ausgegeben, ansonsten der Status (z. B. bei uneinheitlichem Status:
-1 = 65535 = 16#FFFF).

Siehe PE 3 Gruppe - 4 PD

PE X+3

Istdrehmoment

0-15

 

PE X+4

Istposition High

0-15

Wenn beim MultiAxisController initial ein externer Geber für die Achse aktiviert ist, wird die Position des externen Gebers ausgegeben - ansonsten die Position des Motorgebers.

PE X+5

Istposition Low

0-15