Gruppe - 4 PD

Die Prozessdatenwörter PE 1 bis PE 4 zeigen den Status der Achsgruppe.

Wort

Bit

Funktion

PE 1

Istapplikationsmodus

0-15

Betriebsart. Siehe Kapitel Betriebsarten

PE 2

Statuswort

0

X- und Y-Richtung - Betriebsbereit

1

X- und Y-Richtung - STO nicht aktiv

2

X- und Y-Richtung - Endstufenfreigabe

3

X- und Y-Richtung - Bremse geöffnet

4

X- oder Y-Richtung - Motor dreht

5

X- und Y-Richtung - Antrieb referenziert

6

 

7

X- und Y-Richtung - In Position

8

X- oder Y-Richtung - Fehler

9

X- oder Y-Richtung - Warnung

10

 

11

X- und Y-Richtung - Externer Geber deaktiviert

12

X- und Y-Richtung - Software-Endschalter deaktiviert

13

 

14

X- und Y-Richtung - Stand-by-Betrieb aktiv

15

MOVIKIT® Handshake Out

PE 3

Status/
Fehlercode

 

Wenn sich die Applikation im Fehler-Zustand befindet, wird hier der Fehlercode ausgegeben, ansonsten der Status.

Status:

  • 0 = Nicht bereit
  • 1 = Endstufe gesperrt
  • 2 = Stopp-Default
  • 6 = Interpolierte Drehzahlregelung
  • 10 = Interpolierte Positionsregelung
  • 12 = Referenzfahrt
  • 13 = Stopp an Applikationsgrenzen
  • 14 = Notstopp
  • 21 = Bremsentest (Erweiterung benötigt)
  • 23 = Sicherer Bremsentest
    (Start aus der Safety)
  • 26 = Stopp an Benutzergrenzen
  • -1 = 65535 (16#FFFF) Uneinheitlich
    (Die unterlagerten Teilnehmer haben nicht den gleichen Status.)

Fehlercode:

  • ErrorID (Highbyte: Fehlercode;
    Lowbyte: Subfehlercode)
    Siehe Fehler

PE 4

Statuswort Netzrückspeisung

 

In Vorbereitung