MultiAxisController - 12 PD (optional)
HINWEIS

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum MOVIKIT® MultiAxisController.
Optional können bei der Nutzung mancher Funktionen des MultiAxisController zusätzlich die 12 PD für X-und Y-MAC aktiviert werden, beispielsweise zur Lastvorsteuerung bei der Nutzung von Antipendelfunktionalität oder zur Lastaufteilung.
Wort | Bit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|
PA 25 | X: Nutzlast | 0-15 |
| |
PA 26 | X: P-Verstärkung Lageregler | 0-15 | 0.01 * Kp-Wert | |
PA 27 | X: Drehmomentverteilung | 0-15 |
| |
PA 28 | X: Drehmomentverteilung | 0-15 |
| |
PA 29 | Wahl der Sollwertkorrektur | 0-15 | Steuerung des MOVIKIT®
| |
PA 30 | Reserviert | 0-15 |
| |
PA 31 | Reserviert | 0-15 |
| |
PA 32 | Reserviert | 0-15 |
| |
PA 33 | Y: Nutzlast | 0-15 |
| |
PA 34 | Y: P-Verstärkung Lageregler | 0-15 | 0.01 * Kp-Wert | |
PA 35 | Reserviert | 0-15 |
| |
PA 36 | Reserviert | 0-15 |
| |