Unterstützung für Parameterermittlung
HINWEIS

Nur enthalten, wenn die "Unterstützung für Parameterermittlung" im Konfigurationsmenü "Antipendelregelung" aktiviert ist.
Parameterbezeichnung | Wert |
|---|---|
Dämpfung | |
Schwingungsamplitude | Erste Spitze der Schwingungsamplitude |
Index: 50014.110 | |
IEC-Name: - | |
Schwingungsamplitude | Zweite Spitze der Schwingungsamplitude |
Index: 50014.111 | |
IEC-Name: - | |
Schwingungsperiode | Zeit zwischen erster und zweiter Schwingungsamplitude |
Index: 50014.112 | |
IEC-Name: - | |
Dämpfungsgrad zwischen Mast und Fahrwagen | Dämpfungsverhalten der Schwingung |
Index: 50014.20 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.lrDampRatioTowerToCar | |
Grundeinstellungen (Einstellungsfelder je nach Applikationstyp sichtbar) | |
Federsteifigkeit zwischen Mast und Fahrwagen | Federkonstante zwischen Mast und Fahrwerk |
Index: 50014.16 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.lrSpringTowerToCar | |
Resonanzfrequenz | |
Resonanzfrequenz | Frequenz, bei der das schwingfähige System mit größter Amplitude schwingen kann |
Index: 50014.55 | |
IEC-Name: - | |
Allgemeine Daten | |
Maximale Beschleunigung | Beschleunigung für die Auslenkungsberechnung |
Index: 50014.113 | |
IEC-Name: - | |
Hilfsmastmasse | Resultierende Größe aus allen anderen Rahmenparametern in [kg] |
Index: 50014.127 | |
IEC-Name: - | |
Hilfsmasthöhe | Resultierende Größe aus allen anderen Rahmenparametern in [m] |
Index: 50014.126 | |
IEC-Name: - | |
Hilfsauslenkung | Resultierende Größe aus allen anderen Rahmenparametern in [rad] |
Index: 50014.128 | |
IEC-Name: - | |
Auslenkung auf Hubhöhe | Aus der Parametrierung errechnete Auslenkung auf Hubhöhe in [m]. Dieser Wert dient für den Plausibilitätscheck gegenüber der Realität und den Konstruktionsberechnungen. Ist die Auslenkung nicht plausibel kann von einer Fehlparameterierung ausgegangen werden. |
Index: 50014.114 | |
IEC-Name: - | |