Externen Geber deaktivieren (Bit 11)

HINWEIS

Bevor das Bit Externen Geber deaktivieren (Bit 11) gesetzt wird, muss das Bit Activate inhibt (Bit 13) gesetzt werden, um den Regler neu aufzusetzen

Wenn ein externer Geber defekt ist, kann das Regalbediengerät durch Setzen des Bits Externen Geber deaktivieren (Bit 11) im Notbetrieb verfahren werden. Da die absolute Position dann nicht mehr verfügbar ist, ist nur der Tippbetrieb möglich. Zusätzlich kann bei einem Hubwerk mit Stahlseil die Seilwinde bewegt werden ohne das der Hubwagen und damit der externe Geber in Bewegung sein muss (z. B. Aufwickeln des Seils auf die Seiltrommel im Servicefall). So lange der externe Geber deaktiviert ist, ist das Bit "Referenziert" im Statuswort auf "FALSE" gesetzt.