Feldbus-Schnittstelle
Parametergruppe | Beschreibung |
|---|---|
Feldbus-Konfiguration | Aktivierung der Feldbusanbindung sowie Festlegung der Startadresse und der Prozessdatenlänge |
Optionale Prozessdaten | Hier können für das MOVIKIT® MultiAxisController in X- und Y-Richtung gemeinsame optionale 12 PD aktiviert werden. Davon sind 8 PD für den X-MultiAxisController und 4 PD für den Y-MultiAxisController. Die aktivierbaren Funktionen sind im Kapitel Prozessdatenbelegung aufgelistet. Anzahl der X- und Y-Achsen, für die zusätzliche 6 PD angezeigt werden sollen (6 PD/Achse). |
Nachkommastellen über Feldbus | Nachkommastellen der im Antriebsstrang eingestellten Anwendereinheiten über den Feldbus |
Prozessdatenlänge | Anzeige der Länge der Basisprozessdaten und der Gesamtprozessdatenlänge sowie Eingabe der Anzahl an Zusatzprozessdaten |