拆卸
提示

此处推荐使用SEW-EURODRIVE公司的用于紧固用户轴的装配套件。
- 检查其设计结构能否有效补偿当前轴向载荷。
- 在特殊要求场合下,应采用另一种构件来确保轴向安全。
以下图示中为SEW-EURODRIVE装配/拆卸套件。

[1] | 用户轴 |
[2] | 压紧垫片 |
[3] | 拆卸用防松螺母 |
[4] | 卡环 |
[5] | 紧固螺栓 |
下表列出了装配/拆卸套件的尺寸和部件号:
减速器型号 | DH7 | C4 | C5 | C6 | U-0.5 | T -0.5 | D3-0.5 | L4 | M紧固螺栓 | 装卸套件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 部件号 | ||
MGFA.1-..-C仅结合MOVIGEAR® classic使用 | 20 | 5 | 6 | 15.5 | 5.5 | 22.5 | 19.7 | 25 | M6 | 6436838 |
MGFA.1-..-C MGFA.2-..-C | 25 | 5 | 10 | 20 | 7.5 | 28 | 24.7 | 35 | M10 | 6436846 |
MGFA.2-..-C MGFA.4-..-C | 30 | 5 | 10 | 25 | 7.5 | 33 | 29.7 | 35 | M10 | 6436854 |
MGFA.2-..-C MGFA.4-..-C | 35 | 5 | 12 | 29 | 9.5 | 38 | 34.7 | 45 | M12 | 6436862 |
MGFA.2-..-C MGFA.4-..-C | 40 | 5 | 12 | 34 | 11.5 | 41.9 | 39.7 | 50 | M16 | 6436870 |