Demontage
HINWEIS

Bei dem dargestellten Montagesatz zur Befestigung der Kundenwelle handelt es sich um eine Empfehlung von SEW-EURODRIVE.
- Prüfen Sie, ob diese Konstruktion die vorliegenden Axialkräfte kompensieren kann.
- In speziellen Anwendungsfällen müssen Sie eine andere Konstruktion zur Axialsicherung einsetzen.
Die folgende Abbildung zeigt den Montage-/Demontagesatz von SEW-EURODRIVE.

[1] | Kundenwelle |
[2] | Abdrückscheibe |
[3] | Verdrehsichere Mutter für die Demontage |
[4] | Sicherungsring |
[5] | Befestigungsschraube |
Die folgende Tabelle zeigt die Maße und Sachnummern des Montage-/Demontagesatzes:
Getriebetyp | DH7 | C4 | C5 | C6 | U-0.5 | T -0.5 | D3-0.5 | L4 | MBefestigungsschraube | Montage-/Demontagesatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Sachnummer | ||
MGFA.1-..-CNur in Verbindung mit MOVIGEAR® classic | 20 | 5 | 6 | 15.5 | 5.5 | 22.5 | 19.7 | 25 | M6 | 6436838 |
MGFA.1-..-C MGFA.2-..-C | 25 | 5 | 10 | 20 | 7.5 | 28 | 24.7 | 35 | M10 | 6436846 |
MGFA.2-..-C MGFA.4-..-C | 30 | 5 | 10 | 25 | 7.5 | 33 | 29.7 | 35 | M10 | 6436854 |
MGFA.2-..-C MGFA.4-..-C | 35 | 5 | 12 | 29 | 9.5 | 38 | 34.7 | 45 | M12 | 6436862 |
MGFA.2-..-C MGFA.4-..-C | 40 | 5 | 12 | 34 | 11.5 | 41.9 | 39.7 | 50 | M16 | 6436870 |