Desmontagem
INFORMAÇÃO

O kit de montagem representado para a fixação do eixo do cliente é uma recomendação da SEW-EURODRIVE.
- É necessário verificar se esta estrutura pode compensar as forças axiais presentes.
- Em casos de utilização especiais, terá de ser usada uma outra construção para a fixação axial.
A figura seguinte mostra o kit de montagem/desmontagem da SEW‑EURODRIVE.

[1] | Eixo do cliente |
[2] | Arruela para desmontagem |
[3] | Porca fixa para desmontagem |
[4] | Anel de retenção |
[5] | Parafuso de fixação |
A tabela seguinte mostra as dimensões e códigos do kit de montagem/desmontagem:
Tipo do redutor | DH7 | C4 | C5 | C6 | U-0.5 | T -0.5 | D3-0.5 | L4 | MParafuso de fixação | Kit de montagem/desmontagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Código | ||
MGFA.1-..-CSomente em conjunto com MOVIGEAR® classic | 20 | 5 | 6 | 15.5 | 5.5 | 22.5 | 19.7 | 25 | M6 | 6436838 |
MGFA.1-..-C MGFA.2-..-C | 25 | 5 | 10 | 20 | 7.5 | 28 | 24.7 | 35 | M10 | 6436846 |
MGFA.2-..-C MGFA.4-..-C | 30 | 5 | 10 | 25 | 7.5 | 33 | 29.7 | 35 | M10 | 6436854 |
MGFA.2-..-C MGFA.4-..-C | 35 | 5 | 12 | 29 | 9.5 | 38 | 34.7 | 45 | M12 | 6436862 |
MGFA.2-..-C MGFA.4-..-C | 40 | 5 | 12 | 34 | 11.5 | 41.9 | 39.7 | 50 | M16 | 6436870 |