系统电压:400 V,电机的连接方式:☆
|
电机 | J电机 | n额定转速 | n最大转速 | PK | U额定电压 | M持续静止扭矩 | I持续静止电流 | Up0 冷 | Up0 冷 | k扭矩常数 | R1 | L1 | 极数 电机 | f电源频率 | 有效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgm2 × 10-4 | min-1 | min-1 | °C | V | Nm | A | V/ | V/ | Nm/A | Ω | mH | Hz | % | ||
MGF..1-DSM-C | 1.38 | 2000 | 2000 | 150 | 400 | 2.1 | 1.11 | 141 | 282 | 1.89 | 14.7 | 31.8 | 8 | 133.3 | 82.4 ≙ IE5 |
MGF..2-DSM-C | 7.64 | 2000 | 2000 | 150 | 400 | 4.5 | 1.93 | 155 | 310 | 2.33 | 4.86 | 17.4 | 8 | 133.3 | 88.7 ≙ IE5 |
MGF..4-DSM-C | 23.30 | 2000 | 2000 | 150 | 400 | 10 | 3.94 | 168 | 336 | 2.54 | 1.03 | 12.7 | 8 | 133.3 | 93.0 ≙ IE5 |
MGF..4-DSM-C/XT | 30.4 | 2000 | 2000 | 150 | 400 | 14.3 | 5.2 | 181 | 362 | 2.75 | 0,796 | 10.3 | 8 | 133.3 | 93.7 ≙ IE5 |
J电机 | 电机的惯性矩 |
n额定 | 额定转速 |
n最大 | 最大允许转速 |
PK限制 | 在PK上测量的最大允许电机温度 |
U额定 | 额定电压 |
M0 | 静止力矩(低转速时的热持续扭矩) |
I0 | 静态电流 |
Up0冷 | 同步电动势 |
k扭矩 | 扭矩常数 |
R1 | 连接相线和星形连接交汇点之间的电阻 |
L1 | 连接相线和星形连接交汇点之间的电感 |
f额定 | 额定转速时的频率 |
有效 | 电机效率 |