Tensão da rede: 400 V, tipo de conexão do motor: ☆
|
Motor | Jmot | nN | nmáx | PK- | UN | M0 | I0 | Up0 frio | Up0 frio | KT | R1 | L1 | N.º polos Motor | fN | eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgm2 × 10-4 | min-1 | min-1 | °C | V | Nm | A | V/ | V/ | Nm/A | Ω | mH | Hz | % | ||
MGF..1-DSM-C | 1.38 | 2000 | 2000 | 150 | 400 | 2.1 | 1.11 | 141 | 282 | 1.89 | 14.7 | 31.8 | 8 | 133.3 | 82.4 ≙ IE5 |
MGF..2-DSM-C | 7,64 | 2000 | 2000 | 150 | 400 | 4.5 | 1.93 | 155 | 310 | 2.33 | 4.86 | 17.4 | 8 | 133.3 | 88.7 ≙ IE5 |
MGF..4-DSM-C | 23.30 | 2000 | 2000 | 150 | 400 | 10 | 3.94 | 168 | 336 | 2.54 | 1.03 | 12.7 | 8 | 133.3 | 93.0 ≙ IE5 |
MGF..4-DSM-C/XT | 30,4 | 2000 | 2000 | 150 | 400 | 14.3 | 5.2 | 181 | 362 | 2.75 | 0.796 | 10.3 | 8 | 133.3 | 93.7 ≙ IE5 |
Jmot | Momento de inércia da massa do motor |
nN | Rotação nominal |
nmáx | Máxima rotação permitida |
PK-Limite | Temperatura máxima admissível do motor medida no PK |
UN | Tensão nominal |
M0 | Torque estático (torque térmico contínuo em rotações pequenas) |
I0 | Corrente em parada |
Up0 frio | Tensão interna |
KT | Constante de torque |
R1 | Resistência entre a fase de conexão e o ponto neutro |
L1 | Indutância entre a fase de conexão e o ponto neutro |
fN | Frequência em rotação nominal |
eff | Rendimento do motor |