Programação dos bornes MGF..1-DSM-C/DI/AZ1Z
Observar as instruções de fiação na documentação do conversor de frequência utilizado.
Conectar as unidades sem conectores aos bornes da seguinte forma:
- Desligar a unidade da rede de alimentação. Observar as 5 regras de segurança no capítulo "Executar com segurança os trabalhos elétricos".
- Travar o eixo de saída de motores com ímã permanente contra rotação. Isso evitará que você sofra um choque elétrico na operação do modo gerador quando o eixo estiver girando.
- Soltar os parafusos da tampa. Remover a tampa.
- Passar os cabos através dos prensa cabos na caixa de ligação.
- Para versões com UL, insira o conector X16_A da seguinte forma:
- Afrouxar o parafuso [1]. Remover a tampa do conector.
- Conectar o conector X16_A.
- Voltar a montar a tampa do conector.
- Conectar a unidade conforme a programação dos bornes a seguir.
A figura seguinte mostra os bornes do MOVIGEAR® MGF..1-DSM-C/DI/AZ1Z:

Borne | Nome | Função | |
|---|---|---|---|
X2_A | W | Fase W | |
V | Fase V | ||
U | Fase U | ||
| PE | Conexão PE | |
X16_A Interface DDI | DDI | Interface MOVILINK® DDI | |