Asignación de bornas MGF..1-DSM-C/DI/AZ1Z
Tenga en cuenta las indicaciones para el cableado que figuran en la documentación del variador de frecuencia utilizado.
Conecte las unidades sin conector enchufable a las bornas del siguiente modo:
- Desconecte la tensión de la unidad. Observe las 5 reglas de seguridad del capítulo "Realizar los trabajos eléctricos de forma segura".
- Asegure el eje de salida de los motores de campo permanente contra la rotación. De este modo, se evita una descarga eléctrica por el funcionamiento regenerativo al girar el eje.
- Suelte los tornillos de la tapa. Retire la tapa.
- Introduzca los cables en la caja de conexiones a través de los prensaestopas.
- En versiones con UL, conecte el conector enchufable X16_A como se indica a continuación:
- Suelte el tornillo [1]. Retire la tapa del conector enchufable.
- Conecte el conector enchufable X16_A.
- Vuelva a colocar la tapa del conector enchufable.
- Conecte la unidad conforme a la siguiente asignación de bornas.
La siguiente imagen muestra las bornas de MOVIGEAR® MGF..1-DSM-C/DI/AZ1Z:

Borna | Nombre | Función | |
|---|---|---|---|
X2_A | W | Fase W | |
V | Fase V | ||
U | Fase U | ||
| PE | Conexión del conductor de puesta a tierra | |
X16_A Interfaz DDI | DDI | Interfaz MOVILINK®-DDI | |