Programação dos bornes MGF..2-DSM-C, MGF..4-DSM-C e MGF..4-DSM-C/XT
Observar as instruções de fiação na documentação do conversor de frequência utilizado.
Conectar as unidades sem conectores aos bornes da seguinte forma:
- Desligar a unidade da rede de alimentação. Observar as 5 regras de segurança no capítulo "Executar com segurança os trabalhos elétricos".
- Travar o eixo de saída de motores com ímã permanente contra rotação. Isso evitará que você sofra um choque elétrico na operação do modo gerador quando o eixo estiver girando.
- Soltar os parafusos da tampa. Remover a tampa.
- Passar os cabos através dos prensa cabos na caixa de ligação.
- Conectar a unidade conforme a programação dos bornes a seguir.
A figura seguinte mostra os bornes do MOVIGEAR® MGF..2‑DSM-C (sem escravo MOVILINK® DDI, sem encoder):

Borne | Nome | Mar- | Função | |
|---|---|---|---|---|
X2 | U | – | Fase U | |
V | – | Fase V | ||
W | – | Fase W | ||
PE | – | Conexão PE | ||
| PE | – | Conexão PE | |
X3_A | C | Rosa | Reservado | |
Res. | – | Reservado | ||
B | Laranja | Reservado | ||
X10_A | KTY PK | + | – | Sensor de temperatura PK (Pt1000) + |
KTY PK | - | – | Sensor de temperatura PK (Pt1000) - | |
A atribuição dos bornes também é válida para MGF..4‑DSM-C e MGF..4‑DSM-C/XT.