MGF..2-DSM-C、MGF..4-DSM-C和MGF..4-DSM-C/XT分配
请注意所使用的变频器的文档中的接线提示。
按如下方式将不带插接头的设备连接至端子:
- 断开设备电源。遵照“安全执行电气作业”一章中的5条安全规定。
- 固定永磁电机的输出轴,防止其旋转。这样才能避免轴在转动过程中因发电机运行而造成人员触电。
- 松开盖板的螺栓。移除盖板。
- 引导电缆穿过电缆固定头进入接线盒。
- 根据以下端子分配连接设备。
下图为MOVIGEAR® MGF..2‑DSM-C(不带MOVILINK®-DDI-Slave和编码器)的端子:

端子 | 名称 | 标记 | 功能 | |
|---|---|---|---|---|
X2 | U | – | U相 | |
V | – | V相 | ||
W | – | W相 | ||
PE | – | 保护接地连接 | ||
| PE | – | 保护接地连接 | |
X3_A | C | 粉红色 | 保留 | |
保留 | – | 保留 | ||
B | 橙色 | 保留 | ||
X10_A | KTY PK | + | – | 温度传感器PK (Pt1000) + |
KTY PK | - | – | 温度传感器PK (Pt1000) - | |
此端子分配同样适用于MGF..4‑DSM-C和MGF..4‑DSM-C/XT。