Versão MGF..2-DSM-C/DI, MGF..4-DSM-C/DI e MGF..4-DSM-C/XT/DI
A figura seguinte mostra a caixa de ligação e a tampa do MOVIGEAR® classic MGF..2-DSM-C/DI com escravo MOVILINK® DDI e sem encoder:

[1] | Prensa cabos |
[2] | Caixa de ligação |
[3] | Bornes reservados |
[4] | Bornes para instalação interna |
[5] | Bornes X2_A para conexão do motor U, V, W |
[6] | Tampa |
[7] | Parafusos para conexão ao terra de proteção PE |
[8] | Conexão X16_A MOVILINK® DDI |
[9] | Cobertura do conector (somente em combinação com UL) |
As placas de conexão das unidades de acionamento MOVIGEAR® MGF..2-DSM-C/DI, MGF..4-DSM-C/DI e MGF..4-DSM-C/XT/DI são idênticas.