Versão MGF..2-DSM-C, MGF..4-DSM-C e MGF..4-DSM-C/XT
A figura seguinte mostra a caixa de ligação e a tampa do MOVIGEAR® classic MGF..2-DSM-C sem escravo MOVILINK® DDI e sem encoder:

[1] | Prensa cabos |
[2] | Caixa de ligação |
[3] | Bornes reservados |
[4] | Bornes para instalação interna |
[5] | Bornes X2_A para conexão do motor U, V, W, PE |
[6] | Bornes X10_A para sensor de temperatura PK (Pt1000) |
[7] | Tampa |
[8] | Parafusos para conexão ao terra de proteção PE |
As placas de conexão das unidades de acionamento MOVIGEAR® MGF..2-DSM-C, MGF..4-DSM-C e MGF..4-DSM-C/XT são idênticas.